Porte-mandrin à pince de serrage MRC (BT30-MRC10-75)

Porte-mandrin à pince de serrage MRC BT30-MRC10-75

Détails du produit:

Référence fabricant: BT30-MRC10-75

Marque: MANYO TOOLS

Prix: 316.04

Délai de livraison: 10 jours


Données techniques:

Spindle types: BT30

Product Type: BT30

φd: 0.5~10.0 mm

D: 28 mm

H: - mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BT30-MRC10-75

Référence pièce
BT30-MRC10-75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Spindle types Product Type φd
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
FIG C
(mm)
G θ
(°)

316.04 €

1 10 jours BT30BT300.5~10.028-751-M11XP1.0-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centres d'usinage Tool Type Taraudage
Coolant System Traversante au centre (lame traversante) Features A durable, high-precision collet chuck. Fully synchro-tap compatible. The minimum parts necessary for high-speed rotation body balance have been applied. Oilhole-compatible.

Assistance technique