Porte-mandrin à pince de serrage fin extra long MTC

Porte-mandrin à pince de serrage fin extra long MTC
A shell diameter slim chuck specification, with consideration for interference. Costs can be reduced since standard drills can be used for drilling deep holes. Excellent runout accuracy of 5 μm or less. Easy blade attachment/detachment without the need for any expensive dedicated equipment. Simple structure that improves the workability

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ST20-MTC8-100
ST20-MTC8-150
ST20-MTC8-200
ST20-MTC8E-100
ST20-MTC8E-150
ST20-MTC8E-200
ST32-MTC12-150
ST32-MTC12-200
ST32-MTC12-250
ST32-MTC12-300
ST32-MTC12E-150
ST32-MTC12E-200
ST32-MTC12E-300
ST32-MTC20-200
ST32-MTC20-250
ST32-MTC20-300
ST32-MTC20-350
ST32-MTC20E-200
ST32-MTC20E-250
ST42-MTC20E-300
ST42-MTC20E-350
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Type Details Type D
(mm)
L1
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
D1
(mm)
d
(mm)
FIG Collet

160.61 €

1 10 jours Foret / AlésoirFor drills and reamers204060100-171MTC8

160.61 €

1 10 jours Foret / AlésoirFor drills and reamers209060150-171MTC8

181.62 €

1 10 jours Foret / AlésoirFor drills and reamers2014060200-171MTC8

160.61 €

1 10 jours FraiseFor End Mill20435710020172MTC8

160.61 €

1 10 jours FraiseFor End Mill204310715020172MTC8

219.22 €

1 20 jours FraiseFor End Mill204315720020172MTC8

198.42 €

1 10 jours Foret / AlésoirFor drills and reamers327080150-231MTC12

198.42 €

1 10 jours Foret / AlésoirFor drills and reamers3212080200-231MTC12

227.82 €

1 10 jours Foret / AlésoirFor drills and reamers3217080250-231MTC12

278.23 €

1 10 jours Foret / AlésoirFor drills and reamers3222080300-231MTC12

198.42 €

1 10 jours FraiseFor End Mill32708015032232MTC12

198.42 €

1 10 jours FraiseFor End Mill321297120032232MTC12

278.23 €

1 10 jours FraiseFor End Mill3212917130032232MTC12

278.23 €

1 10 jours Foret / AlésoirFor drills and reamers3212080200-401MTC20

316.04 €

1 10 jours Foret / AlésoirFor drills and reamers3217080250-401MTC20

374.84 €

1 10 jours Foret / AlésoirFor drills and reamers3222080300-401MTC20

450.46 €

1 10 jours Foret / AlésoirFor drills and reamers3227080350-401MTC20

278.23 €

1 10 jours FraiseFor End Mill321208020047402MTC20

316.04 €

1 10 jours FraiseFor End Mill321708025047402MTC20

391.65 €

1 10 jours FraiseFor End Mill4220010030054402MTC20

471.46 €

1 10 jours FraiseFor End Mill4225010035058402MTC20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Accessoires Features Slim diameter chuck body specification designed to prevent interference. Standard drills can be used for deep hole drilling, enabling a reduction in costs. Excellent runout accuracy of 5 μm or less. Easy blade detachment without the need for any expensive dedicated equipment. Improved workability thanks to its simple structure. The type for end mills is ideal for finishing metal molds.

Assistance technique