Référence fabricant: BT40-SLM8-100
Marque: MANYO TOOLS
Prix: 173.22 €
Délai de livraison: 10 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BT40-SLM8-100
Product Category | Corps principal | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Centres d'usinage | Spindle types | BT40 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Type | Fraise / Foret | Coolant System | Traversante au centre (lame traversante) | Product Type | BT40 |
φd(mm) | 8 | D(mm) | 29 | L1(mm) | 100 |
H1(mm) | 32 | Features | Compatible with center through oil hole type. Angular body for high rigidity. Suitable for milling and drilling. | FIG | 1 |
C(mm) | 36.9 | H2(mm) | 16 | H3(mm) | - |
G | M8-P1.25 | θ(°) | 5 | L2(mm) | 28 |
Vous vous trouvez sur la page de Porte-outils pour fraise à serrure latérale SLM, le numéro d'article est le suivant: BT40-SLM8-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BT40-SLM8-100.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles