Référence fabricant: BT40-SLA20-90
Marque: MANYO TOOLS
Prix: 173.22 €
Délai de livraison: 10 jours
φd: 20 mm
D: 50 mm
H1: 55~70 mm
H2: 25 mm
H3: 20 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BT40-SLA20-90
Product Category | Corps principal | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Centres d'usinage | Spindle types | BT40 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Type | Fraise | Product Type | BT40 | L(mm) | 90 |
Configurer
Propriétés de base
Type
φd(mm)
D(mm)
H1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles