Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ST16-BSA50-60
Référence pièce
|
---|
ST16-BSA50-60 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Minimum Machining Diameter | Shank diameter | L (mm) | L1 (mm) | d(Min) (mm) | d(Max) (mm) | C | W | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.22 € | 1 | 10 jours | 50 | 16 | 60 | 55 | 50 | 65 | 40 | 13 | 3 |
Loading...
Application | Diamètre intérieur | Details Type | BSA (Square Bit Type A Model) | Application | A rough machining boring head used with a square bit mounted. |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Tête d'alésage BSA CoroBore, le numéro d'article est le suivant: ST16-BSA50-60.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ST16-BSA50-60.
Configurer
Propriétés de base
Type
Minimum Machining Diameter
Shank diameter
L(mm)
L1(mm)
d(Min)(mm)
d(Max)(mm)
C
W
E
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ST20-BSA62-70 |
ST25-BSA72-85 |
ST32-BSA90-105 |
ST42-BSA105-120 |
ST42-BSA130-135 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Minimum Machining Diameter | Shank diameter | L (mm) | L1 (mm) | d(Min) (mm) | d(Max) (mm) | C | W | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181.62 € | 1 | 10 jours | 62 | 20 | 70 | 55 | 62 | 90 | 50 | 16 | 2 | ||
193.14 € | 1 | 10 jours | 72 | 25 | 85 | 65 | 72 | 110 | 60 | 19 | 2.4 | ||
211.02 € | 1 | 10 jours | 90 | 32 | 105 | 70 | 90 | 125 | 75 | 19 | 4 | ||
227.82 € | 1 | 10 jours | 105 | 42 | 120 | 80 | 105 | 160 | 90 | 25 | 3 | ||
257.23 € | 1 | 10 jours | 130 | 42 | 135 | 80 | 130 | 190 | 110 | 25 | 6 |