Porte-outils pour fraise à serrure latérale SLM-HSK

Porte-outils pour fraise à serrure latérale SLM-HSK
[Features]
· Fully compatible with oil holes. Ideal for milling and drilling.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A100-SLM20-105
A100-SLM25-110
A100-SLM32-110
A100-SLM40-120
A100-SLM42-120
A100-SLM50-125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
φd
(mm)
D
(mm)
L1
(mm)
H1
(mm)
FIG H2
(mm)
H3
(mm)
G

295.03 €

1 10 jours 205210560125-M16 P2.0

303.44 €

1 10 jours 25651107022425M18 P2.5

296.17 €

1 10 jours 32721107522428M20 P2.5

311.84 €

1 10 jours 40851208522532M20 P2.5

311.84 €

1 10 jours 42851208522532M20 P2.5

320.24 €

1 10 jours 501001259032735M24 P1.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centres d'usinage HSK type 100
Tool Type Fraise / Foret Coolant System Traversante au centre (lame traversante) Features Handles any oil hole. It is ideal for milling and drilling.

Assistance technique