Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
410-4 |
410-5 |
410-6 |
410-7 |
410-8 |
410-9 |
410-10 |
410-15 |
410-20 |
410-25 |
410-27 |
410-30 |
410-40 |
410-45 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tip standards | Inner Length of Wrench Key (mm) | Inner Length of Wrench Handle (mm) | Shaft Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.70 € | 1 | 10 jours | T4 | 13 | 45 | 2.5 | ||
12.77 € | 1 | 6 jours | T5 | 14 | 48 | 2.5 | ||
12.77 € | 1 | 10 jours | T6 | 15 | 52 | 2.5 | ||
12.77 € | 1 | 6 jours | T7 | 16 | 56 | 2.5 | ||
14.29 € | 1 | 10 jours | T8 | 17 | 60 | 2.5 | ||
14.21 € | 1 | 6 jours | T9 | 17 | 63 | 3 | ||
14.21 € | 1 | 10 jours | T10 | 18 | 67 | 3.5 | ||
14.21 € | 1 | 6 jours | T15 | 20 | 72 | 3.5 | ||
14.21 € | 1 | 9 jours | T20 | 21 | 77 | 4 | ||
16.90 € | 1 | 6 jours | T25 | 22 | 83 | 5 | ||
17.14 € | 1 | 6 jours | T27 | 23 | 90 | 6 | ||
18.17 € | 1 | 6 jours | T30 | 25 | 98 | 6 | ||
19.68 € | 1 | 6 jours | T40 | 27 | 107 | 7 | ||
23.19 € | 1 | 6 jours | T45 | 29 | 117 | 8 |
Loading...
Type (Shape) | Clé de type L | Tip shape / tamper-proof | Type T sans dispositif inviolable | Single Product/Set Classification | Unité |
---|
Configurer
Propriétés de base
Tip standards
Inner Length of Wrench Key(mm)
Inner Length of Wrench Handle(mm)
Shaft Diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles