• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Jeu de clés hexagonales longues, sphériques, tête courte

Jeu de clés hexagonales longues, sphériques, tête courte
  • Remise sur volume
A hex bar wrench with inimitable measurement accuracy, that keeps the work site tidy.
[Features]
· Manufacturing error in all L-shaped wrenches is no more than the thickness of a hair regardless of the size.
· A precision tool with excellent durability created from the adoption of unparalleled dimensional accuracy and tough special alloy.
[Applications]
· The L-shaped hex wrench (mm) is widely used in machinery, metal products, and automotive industries all over the world.

(i)Remarque

  • Final tightening cannot be performed with the ball point part.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2212LH-10
2212LH-10CN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Paquet

100.77 €

1 Disponible 9 jours NA

106.45 €

1 Jour même

Stock

Available

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Bille Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Single Product/Set Classification Produit du jeu Contenu de l'ensemble 2212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 Accessoire Holder Included

Assistance technique