Foret étagé (lame en 2 parties avec revêtement en titane) / Diamètre de la tige 10 mm

Foret étagé (lame en 2 parties avec revêtement en titane) / Diamètre de la tige 10 mm
[Features]
· Since the tip has been given a thinning finish, it bites in lightly and does not cause point misalignment.
[Applications]
· Work materials: Iron plate, copper plate (up to 2 mm), aluminum plate, wood, resin (3 to 4 mm), stainless steel plate (up to 1 mm).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NMS-25G
NMS-35G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Step width
(mm)
Number of Steps
(Level)
Drilling Dimensions
(φ mm)
Trusco Code Mass
(g)

141.88 €

1 7 jours 4115、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25138-453890

130.35 €

1 6 jours 3135, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 (W/ safety stopper)138-4554203

Loading...

  1. 1

Informations de base

shank diameter(mm) 10 Surface Treatment Titanium Coating work material Iron Panel, Copper Panel (up to 2 mm), Aluminum Panel, Wood, Plastic (up to 3-4 mm), Stainless Steel Panel (up to 1 mm)
Material Cobalt HSS Accessory Cutting Oil

Assistance technique