Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NMS-18
Step width(mm) | 4 | Number of Steps(Level) | 8 | shank diameter(mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Drilling Dimensions(φ mm) | 4、6、8、10、12、14、16、18 | Trusco Code | 138-4465 | Mass(g) | 35 |
Surface Treatment | Black oxide finish | work material | Iron Panel, Copper Panel (up to 2 mm), Aluminum Panel, Wood, Plastic (up to 3-4 mm), Stainless Steel Panel (up to 1 mm) | Material | Cobalt HSS |
Accessory | Cutting Oil |
Vous vous trouvez sur la page de Foret étagé (type de lame en 2 parties) / diamètre de la tige 6,35 mm, le numéro d'article est le suivant: NMS-18.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NMS-18.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles