Embouts hexalobés 1 / 4 HEX po

Embouts hexalobés 1 / 4 HEX po
  • Remise sur volume
● 1/4" (6.35 mm) insertion angle hexalobular bit of excellent strength and precision.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C6-400-5

Référence pièce
C6-400-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.67 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Type Torx (hexalobulaire) shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 25
Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip N/A Whether there is a double-end function N/A
Size T5 Insertion Angle(mm) 6.35

Vous vous trouvez sur la page de Embouts hexalobés 1 / 4 HEX po, le numéro d'article est le suivant: C6-400-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C6-400-5.

Assistance technique