Référence fabricant: E6-210-3
Marque: PB SWISS TOOLS
Prix: 6.88 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E6-210-3
Tip Type | Hex Type | shank diameter(mm) | 6.35 | Overall Length(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product Set Product | Single Item | Tip two-sided width size (mm) | 3 | Presence of magnet at the blade tip | N/A |
Whether there is a double-end function | N/A | Shaft length | 24 | Insertion Angle(mm) | 6.35 |
Length from the center of bowl groove to edge | 9 |
Vous vous trouvez sur la page de Embouts étagés 1 / 4 HEX (hexagonaux), le numéro d'article est le suivant: E6-210-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E6-210-3.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles