Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
720-1 |
720-2 |
720-3 |
720-4 |
720-5 |
720-6 |
720-7 |
720-8 |
720-9 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Waist size (mm) | Tip diameter (mm) | Shaft length (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.36 € | 1 | 7 jours | 100 | φ6 | 1 | 15 | 17 | ||
11.36 € | 1 | 10 jours | 105 | φ6 | 2 | 20 | 18 | ||
12.67 € | 1 | 10 jours | 110 | φ7 | 3 | 25 | 23 | ||
12.67 € | 1 | 10 jours | 115 | φ8 | 4 | 30 | 32 | ||
12.96 € | 1 | 7 jours | 120 | φ8 | 5 | 35 | 34 | ||
14.29 € | 1 | 10 jours | 125 | φ10 | 6 | 40 | 55 | ||
17.04 € | 1 | 10 jours | 130 | φ10 | 7 | 40 | 62 | ||
14.58 € | 1 | 10 jours | 135 | φ11 | 8 | 45 | 78 | ||
21.20 € | 1 | 10 jours | 140 | φ12 | 9 | 45 | 100 |
Loading...
Product Type | Perforeuse | Detailed Types of Punch | Goupille | Tip hardness | HRC58° |
---|---|---|---|---|---|
Striking part hardness | HRC45°~48° | Features | This product with a nickel chrome plated surface is easy to grip, resistant to rust, and has a beautiful external appearance. The grip is knurled for slip resistance. |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Waist size(mm)
Tip diameter(mm)
Shaft length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles