Ensemble hybride clé-douilles (angle d'insertion 12,7 mm)

Ensemble hybride clé-douilles (angle d'insertion 12,7 mm)
  • Remise sur volume
[Features]
· Socket wrench set compatible with metric size hex bolts, inch-size hex bolts, E-type hexalobular screws and square bolts.
[Applications]
· Ideal for construction machinery, automobile, and equipment maintenance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VFS4100

Référence pièce
VFS4100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

183.32 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Socket shape 12 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 Handle Ratchet Handle: 251 mm, Extension Bar: 150 mm, T Shaped Sliding Handle: 250 mm
Set Contents (Items) 13 Trusco Code 421-3378 Features Socket wrench set compatible with metric size hex bolts, inch-size hex bolts, E-type hexalobular screws and square bolts.
Material Chrome Vanadium Steel (Cr-V) Mass(g/Set) 2300

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble hybride clé-douilles (angle d'insertion 12,7 mm), le numéro d'article est le suivant: VFS4100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VFS4100.

Assistance technique