Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TB0011 |
TB0014 |
TB0024 |
TB0036 |
TB0041 |
TB0046 |
TB0050 |
TB0055 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Overall Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.54 € | 1 | 6 jours | 11 | 150 | 135 | 376-6578 | 195 | ||
8.87 € | 1 | 6 jours | 14 | 160 | 160 | 376-6608 | 227 | ||
21.06 € | 1 | 6 jours | 24 | 235 | 220 | 376-6659 | 650 | ||
44.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 36 | 290 | 280 | 376-6705 | 1810 | |
53.59 € | 1 | 6 jours | 41 | 310 | 300 | 376-6713 | 2800 | ||
97.33 € | 1 | 6 jours | 46 | 320 | 340 | 376-6721 | 2860 | ||
100.45 € | 1 | 9 jours | 50 | 360 | 380 | 376-6730 | 3420 | ||
142.97 € | 1 | 6 jours | 55 | 380 | 400 | 376-6748 | 4420 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Poignée pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Socket shape | 6 Sq. |
---|---|---|---|---|---|
Features | Continuous work is easy to do, such as fast rotating. The shape of this tool makes it easier to adjust the balance of power and is very useful. |
Configurer
Propriétés de base
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Overall Width(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles