Jeu de douilles profondes, sur rail (double hex)

Jeu de douilles profondes, sur rail (double hex)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • RS4305M/10
  • Jeu de douilles profondes, sur rail (double hex)
  • RS3305M/12
[Features]
· Surface contact flat drive is adopted to ensure high torque is transmitted without damaging the corners of the insertion side square drive, in addition to the opening contacting the bolt and nut (double hex).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RS3305M/12

Référence pièce
RS3305M/12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

153.95 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 12 Sq. Width across flat dimension 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 8 / 9 Contenu du manchon(mm) 3305M-8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
Contenu du set (articles) 12 Code Trusco 395-7365 Caractéristiques Surface contact flat drive is adopted to ensure high torque is propagated without damaging the corners of square drive portion at the insertion in addition to the opening contacting the bolt and nut (double hex).
Accessoire Socket Rail Masse(g/ensemble) 878

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de douilles profondes, sur rail (double hex), le numéro d'article est le suivant: RS3305M/12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RS3305M/12.

Assistance technique