Adaptateur de douilles (angle d'insertion 9,5 mm)

Adaptateur de douilles (angle d'insertion 9,5 mm)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Features]
· This is an adapter to connect the handle with a 9.5 mm insertion angle to a socket with a different insertion angle.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3344A

Référence pièce
3344A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

16.44 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Adaptateur pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Type de pièce de raccordement Width across flat dimension 9.5 Overall length (L dimension)(mm) 30
Code Trusco 330-1621 Caractéristiques Different drive sockets can be plugged into a 9.5 mm drive handle with this adapter. Masse(g) 35

Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur de douilles (angle d'insertion 9,5 mm), le numéro d'article est le suivant: 3344A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3344A.

Assistance technique