Poignée de cliquet avec tête flexible

Poignée de cliquet avec tête flexible

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Features]
· A compact design that facilitates use in confined spaces.
· Outstanding usability thanks to precision of all the parts.
· Uses a 36-tooth gear and easily grasped resin grip.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2726Z-3-8
3726Z
3726ZS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall length (L dimension)
(mm)
Longueur totale
(mm)
Code JAN Code Trusco Caractéristiques Matériau Masse
(g)

105.37 €

1 Disponible 6 jours -1144991644010219481-9772-Chrome Molybdenum Steel (SCM435)107

136.74 €

1 Disponible 6 jours 178--407-6176A compact design that facilitates use in confined spaces. Outstanding usability thanks to precision of all the parts. A 36-tooth gear is used, as well as an easy-to-handle grip.-317

98.99 €

1 Disponible 6 jours 120--407-6184A compact design that facilitates use in confined spaces. Outstanding usability thanks to precision of all the parts. A 36-tooth gear is used, as well as an easy-to-handle grip.-196

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Poignée pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Nombre de dents(feuille) 36

Assistance technique