Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
4774N
Single Product/Set Classification | Poignée pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Overall length (L dimension)(mm) | 330 | Nombre de dents(feuille) | 24 | Code Trusco | 395-7268 |
Caractéristiques | A swiveling-type ratchet handle that can be released in cases where there are obstacles in the way. | Masse(g) | 700 |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée à cliquet articulée (angle d'insertion 12,7 mm), le numéro d'article est le suivant: 4774N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4774N.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles