Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
14145PM.110-17 |
14145PM.110-21 |
14201M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Single Product/Set Classification | Width across flat dimension | Overall length (L dimension) (mm) | Dimensions latérales opposées (mm) | Contenu du manchon (mm) | Contenu du set (articles) | Code Trusco | Masse (g) | Masse (g/ensemble) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.44 € | 1 |
Jour même
Stock | Douille pour simple article | 17 | 110 | 17 | - | - | 395-6831 | 223 | - | ||
30.16 € | 1 | 7 jours | Douille pour simple article | 21 | 110 | 21 | - | - | 395-6857 | 236 | - | ||
71.51 € | 1 | Disponible | 6 jours | Produit du jeu | 17 ~ 21 | - | - | 14145PM.110-17・19・21 | 3 | 395-6873 | - | 690 |
Loading...
Application | Pour impact | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 | Socket shape | 6 Sq. |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Thin design applicaqble of response even to aluminum wheels with narrow nut holes. Resin wheel protector (removable) for preventing wheel scratches is standard equipment. Full length is 110 mm, enabling response even for wheels with deep rims. Color coding performed on intermediate shaft offers size confirmation at a glance. | Accessoire | C Ring |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Single Product/Set Classification
Width across flat dimension
Overall length (L dimension)(mm)
Dimensions latérales opposées(mm)
Contenu du manchon(mm)
Contenu du set (articles)
Code Trusco
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles