Rallonge (articulée)

Rallonge (articulée)
  • En promotion
[Features]
· Swivel angle: 13°.
· It is used for extending the socket for use in deep, narrow parts.
· Made from chrome vanadium steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSEX4-75

Référence pièce
TSEX4-75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.58 €

4.08 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Barre de rallonge pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Type de pièce de raccordement Width across flat dimension (S Measurement) 12.7 Overall length (L dimension)(mm) 75
Insertion Angle Concavity(mm) 12.7 Insertion Angle Convexity(mm) 12.7 Trusco Code 416-2285
Features Swivel angle is 13°. It is used for extending the socket for the use in deep narrow parts. The material is chrome vanadium steel. Mass(g) 116

Vous vous trouvez sur la page de Rallonge (articulée), le numéro d'article est le suivant: TSEX4-75.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSEX4-75.

Assistance technique