Douille longue pour clé à impact

Douille longue pour clé à impact
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Impact socket (deep type) thin-walled type.
· Thin and lightweight design, optimal for use even in narrow places.
· The opening part is unlikely to damage bolts and nuts, and it uses a surface contact shape with excellent transmission efficiency.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T3-13AL
T4-11AL
T4-19AL
T6-36AL
T6-46AL
T8-30AL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

14.53 €

1 Disponible 6 jours 9.51355389-828872

12.58 €

6.54 €

1 Jour même

Stock

12.71155419-903182

17.51 €

1 Disponible 6 jours 12.71955389-8377147

57.70 €

1 Disponible 9 jours 1936100389-8539830

89.22 €

1 Disponible 6 jours 1946100389-85551150

64.83 €

1 Disponible 6 jours 25.430100389-8580865

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour impact Socket shape 6 Sq.
Features Impact socket (deep type) is a thin socket. The thin and lightweight design is optimal for use even in narrow places. The opening part is unlikely to damage bolts and nuts, and it uses a surface contact shape with excellent transmission efficiency.

Assistance technique