Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TO4019 |
TO5036 |
TP3525 |
TP4035 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall length (L dimension) (mm) | Details Type | Thickness (mm) | Internal Diameter (mm) | Diameter (mm) | Compatible Model | Trusco Code | Mass (g/bag) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.01 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | O-Ring | 4 | 19 | - | T4-08A~14A、T4-08AL~14AL、THX4-05~12、TAD43 | 421-7276 | 15 | |
20.68 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | O-Ring | 5 | 36 | - | T6-17A~46A、T6-19AL~46AL、T6-22AHS、T6-17AHH~32AHH、TAD64、TAD68、TEX6-100~300、TUN6、TUN6S | 421-7292 | 34 | |
11.30 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 25 | Pin | - | - | 3.5 | T4-15A~36A、T4-15AL~36AL、THX4-14~17、TAD46、TEX4-100~300、TUN4、TUN4S | 421-7357 | 14 | |
11.45 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 35 | Pin | - | - | 4.0 | T6-17A~46A、T6-19AL~46AL、T6-22AHS、T6-17AHH~32AHH、TAD64、TAD68、TEX6-100~300、TUN6、TUN6S | 421-7365 | 32 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Autres éléments pour simple article | Application | Pour impact | The Number of each bag(piece) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Features | Consumable part of impact socket. |
Configurer
Propriétés de base
Overall length (L dimension)(mm)
Details Type
Thickness(mm)
Internal Diameter(mm)
Diameter(mm)
Compatible Model
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles