Foret à balayage à tige droite

Foret à balayage à tige droite
Drastically reduces the burrs of through holes. Achieves high hole position and hole diameter precision by suppressing bit runout and deflection when biting. Suppresses hole bending.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ASWD-0100
ASWD-0110
ASWD-0120
ASWD-0130
ASWD-0140
ASWD-0150
ASWD-0160
ASWD-0170
ASWD-0180
ASWD-0190
ASWD-0200
ASWD-0210
ASWD-0220
ASWD-0230
ASWD-0240
ASWD-0250
ASWD-0260
ASWD-0270
ASWD-0280
ASWD-0290
ASWD-0300
ASWD-0350
ASWD-0400
ASWD-0450
ASWD-0500
ASWD-0550
ASWD-0600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter φD
(mm)
Blade length ℓ
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank d
(mm)

45.41 €

1 10 jours 116501

45.41 €

1 6 jours 1.116501.1

45.41 €

1 6 jours 1.218501.2

52.10 €

1 6 jours 1.318501.3

45.41 €

1 6 jours 1.418501.4

58.39 €

1 6 jours 1.524551.5

51.70 €

1 6 jours 1.624551.6

51.70 €

1 6 jours 1.724551.7

51.70 €

1 6 jours 1.824551.8

51.70 €

1 6 jours 1.924551.9

58.82 €

1 6 jours 224552

52.13 €

1 6 jours 2.124552.1

52.13 €

1 10 jours 2.226582.2

52.13 €

1 6 jours 2.326582.3

54.95 €

1 6 jours 2.426612.4

54.95 €

1 6 jours 2.526612.5

57.61 €

1 6 jours 2.628642.6

57.61 €

1 6 jours 2.728642.7

57.81 €

1 6 jours 2.830672.8

58.64 €

1 6 jours 2.930712.9

58.64 €

1 6 jours 330713

62.25 €

1 6 jours 3.535733.5

75.69 €

1 6 jours 440834

79.55 €

1 6 jours 4.542864.5

91.50 €

1 6 jours 545925

93.36 €

1 6 jours 5.545955.5

117.96 €

1 6 jours 6501026

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminium / Résine Tool Material Type Carbure Shank Type Pivot Type
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu With/without Oil Hole N/A
tip angle(°) 90 Torsion(°) 30 Blade diameter tolerance(mm) +0~-0.01

Assistance technique