Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Single corner (θ) (Degree) | Tip diameter D (φ) | Blade Length l (mm) | shank d (mm) | Overall Length L (mm) | Large End Diameter (φ) | O.D. Tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153.78 € | 1 | 6 jours | 30′ | 0.1 | 0.5 | 3 | 35 | 0.11 | +0/-0.015 | ||
153.78 € | 1 | 6 jours | 1° | 0.1 | 0.5 | 3 | 35 | 0.12 | +0/-0.015 | ||
153.78 € | 1 | 6 jours | 1°30′ | 0.1 | 0.5 | 3 | 35 | 0.13 | +0/-0.015 | ||
153.78 € | 1 | 6 jours | 2° | 0.1 | 0.5 | 3 | 35 | 0.13 | +0/-0.015 | ||
153.78 € | 1 | 6 jours | 2°30′ | 0.1 | 0.5 | 3 | 35 | 0.14 | +0/-0.015 | ||
153.78 € | 1 | 6 jours | 3° | 0.1 | 0.5 | 3 | 35 | 0.15 | +0/-0.015 | ||
153.78 € | 1 | 6 jours | 4° | 0.1 | 0.5 | 3 | 35 | 0.17 | +0/-0.015 | ||
199.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5° | 0.1 | 0.5 | 3 | 35 | 0.19 | +0/-0.015 | |
165.07 € | 1 | 6 jours | 7° | 0.1 | 0.5 | 3 | 35 | 0.22 | +0/-0.015 | ||
177.55 € | 1 | 10 jours | 10° | 0.1 | 0.5 | 3 | 35 | 0.28 | +0/-0.015 | ||
198.34 € | 1 | 6 jours | 15° | 0.1 | 0.5 | 3 | 35 | 0.37 | +0/-0.015 | ||
153.19 € | 1 | 6 jours | 30′ | 0.2 | 1 | 3 | 35 | 0.22 | +0/-0.015 | ||
153.19 € | 1 | 6 jours | 1° | 0.2 | 1 | 3 | 35 | 0.23 | +0/-0.015 | ||
153.19 € | 1 | 6 jours | 1°30′ | 0.2 | 1 | 3 | 35 | 0.25 | +0/-0.015 | ||
153.19 € | 1 | 6 jours | 2° | 0.2 | 1 | 3 | 35 | 0.27 | +0/-0.015 | ||
153.19 € | 1 | 6 jours | 2°30′ | 0.2 | 1 | 3 | 35 | 0.29 | +0/-0.015 | ||
153.19 € | 1 | 6 jours | 3° | 0.2 | 1 | 3 | 35 | 0.3 | +0/-0.015 | ||
153.19 € | 1 | 6 jours | 4° | 0.2 | 1 | 3 | 35 | 0.34 | +0/-0.015 | ||
162.69 € | 1 | 6 jours | 5° | 0.2 | 1 | 3 | 35 | 0.37 | +0/-0.015 | ||
162.69 € | 1 | 6 jours | 7° | 0.2 | 1 | 3 | 35 | 0.45 | +0/-0.015 | ||
174.57 € | 1 | 6 jours | 10° | 0.2 | 1 | 3 | 35 | 0.55 | +0/-0.015 | ||
195.37 € | 1 | 6 jours | 15° | 0.2 | 1 | 3 | 35 | 0.74 | +0/-0.015 | ||
105.32 € | 1 | 6 jours | 30′ | 0.3 | 1.5 | 3 | 35 | 0.33 | +0/-0.015 | ||
105.32 € | 1 | 6 jours | 1° | 0.3 | 1.5 | 3 | 35 | 0.35 | +0/-0.015 | ||
105.32 € | 1 | 6 jours | 1°30′ | 0.3 | 1.5 | 3 | 35 | 0.38 | +0/-0.015 | ||
105.32 € | 1 | 6 jours | 2° | 0.3 | 1.5 | 3 | 35 | 0.4 | +0/-0.015 | ||
105.32 € | 1 | 6 jours | 2°30′ | 0.3 | 1.5 | 3 | 35 | 0.43 | +0/-0.015 | ||
105.32 € | 1 | 6 jours | 3° | 0.3 | 1.5 | 3 | 35 | 0.46 | +0/-0.015 | ||
105.32 € | 1 | 6 jours | 4° | 0.3 | 1.5 | 3 | 35 | 0.51 | +0/-0.015 | ||
112.20 € | 1 | 6 jours | 5° | 0.3 | 1.5 | 3 | 35 | 0.56 | +0/-0.015 | ||
112.20 € | 1 | 6 jours | 7° | 0.3 | 1.5 | 3 | 35 | 0.67 | +0/-0.015 | ||
132.99 € | 1 | 6 jours | 10° | 0.3 | 1.5 | 3 | 35 | 0.83 | +0/-0.015 | ||
159.12 € | 1 | 6 jours | 15° | 0.3 | 1.5 | 3 | 35 | 1.1 | +0/-0.015 | ||
95.97 € | 1 | 6 jours | 30′ | 0.4 | 2 | 3 | 35 | 0.43 | +0/-0.015 | ||
95.97 € | 1 | 6 jours | 1° | 0.4 | 2 | 3 | 35 | 0.47 | +0/-0.015 | ||
95.97 € | 1 | 6 jours | 1°30′ | 0.4 | 2 | 3 | 35 | 0.5 | +0/-0.015 | ||
95.97 € | 1 | 6 jours | 2° | 0.4 | 2 | 3 | 35 | 0.54 | +0/-0.015 | ||
95.97 € | 1 | 6 jours | 2°30′ | 0.4 | 2 | 3 | 35 | 0.57 | +0/-0.015 | ||
95.97 € | 1 | 6 jours | 3° | 0.4 | 2 | 3 | 35 | 0.61 | +0/-0.015 | ||
95.97 € | 1 | 6 jours | 4° | 0.4 | 2 | 3 | 35 | 0.68 | +0/-0.015 | ||
128.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5° | 0.4 | 2 | 3 | 35 | 0.75 | +0/-0.015 | |
106.26 € | 1 | 6 jours | 7° | 0.4 | 2 | 3 | 35 | 0.89 | +0/-0.015 | ||
129.42 € | 1 | 6 jours | 10° | 0.4 | 2 | 3 | 35 | 1.11 | +0/-0.015 | ||
153.78 € | 1 | 6 jours | 15° | 0.4 | 2 | 3 | 35 | 1.47 | +0/-0.015 | ||
96.81 € | 1 | 6 jours | 30′ | 0.5 | 2 | 3 | 35 | 0.53 | +0/-0.015 | ||
96.81 € | 1 | 6 jours | 1° | 0.5 | 2 | 3 | 35 | 0.57 | +0/-0.015 | ||
96.81 € | 1 | 6 jours | 1°30′ | 0.5 | 2 | 3 | 35 | 0.6 | +0/-0.015 | ||
96.81 € | 1 | 6 jours | 2° | 0.5 | 2 | 3 | 35 | 0.64 | +0/-0.015 | ||
96.81 € | 1 | 6 jours | 2°30′ | 0.5 | 2 | 3 | 35 | 0.67 | +0/-0.015 | ||
96.81 € | 1 | 6 jours | 3° | 0.5 | 2 | 3 | 35 | 0.71 | +0/-0.015 | ||
96.81 € | 1 | 6 jours | 4° | 0.5 | 2 | 3 | 35 | 0.78 | +0/-0.015 | ||
104.47 € | 1 | 6 jours | 5° | 0.5 | 2 | 3 | 35 | 0.85 | +0/-0.015 | ||
104.47 € | 1 | 6 jours | 7° | 0.5 | 2 | 3 | 35 | 0.99 | +0/-0.015 | ||
156.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10° | 0.5 | 2 | 3 | 35 | 1.21 | +0/-0.015 | |
153.78 € | 1 | 6 jours | 15° | 0.5 | 2 | 3 | 35 | 1.57 | +0/-0.015 | ||
98.51 € | 1 | 6 jours | 30′ | 0.6 | 3 | 3 | 35 | 0.65 | +0/-0.02 | ||
98.51 € | 1 | 6 jours | 1° | 0.6 | 3 | 3 | 35 | 0.7 | +0/-0.02 | ||
98.51 € | 1 | 6 jours | 1°30′ | 0.6 | 3 | 3 | 35 | 0.76 | +0/-0.02 | ||
98.51 € | 1 | 6 jours | 2° | 0.6 | 3 | 3 | 35 | 0.81 | +0/-0.02 | ||
98.51 € | 1 | 6 jours | 2°30′ | 0.6 | 3 | 3 | 35 | 0.86 | +0/-0.02 |
Loading...
Type | Carré conique | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Aluminium / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Torsion(°) | 30 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Single corner (θ)(Degree)
Tip diameter D(φ)
Blade Length l(mm)
shank d(mm)
Overall Length L(mm)
Large End Diameter (φ)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles