Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter D (mm) | Blade length ℓ (mm) | Blade diameter tolerance (mm) | Thinning | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.53 € | 1 | 6 jours | 0.03 | 0.06 | -0.002~-0.009 | - | ||
114.45 € | 1 | 6 jours | 0.04 | 0.08 | -0.002~-0.009 | - | ||
102.12 € | 1 | 6 jours | 0.05 | 0.1 | -0.002~-0.009 | - | ||
127.25 € | 1 | 6 jours | 0.06 | 0.1 | -0.002~-0.009 | - | ||
97.63 € | 1 | 6 jours | 0.07 | 0.1 | -0.002~-0.009 | - | ||
89.29 € | 1 | 6 jours | 0.08 | 0.1 | -0.002~-0.009 | - | ||
78.73 € | 1 | 6 jours | 0.09 | 0.1 | -0.002~-0.009 | - | ||
68.99 € | 1 | 6 jours | 0.1 | 0.2 | -0.007~-0.014 | - | ||
74.45 € | 1 | 6 jours | 0.11 | 0.2 | -0.007~-0.014 | - | ||
74.45 € | 1 | 6 jours | 0.12 | 0.2 | -0.007~-0.014 | - | ||
74.45 € | 1 | 6 jours | 0.13 | 0.2 | -0.007~-0.014 | - | ||
74.45 € | 1 | 6 jours | 0.14 | 0.2 | -0.007~-0.014 | - | ||
68.99 € | 1 | 6 jours | 0.15 | 0.2 | -0.007~-0.014 | - | ||
74.45 € | 1 | 6 jours | 0.16 | 0.3 | -0.007~-0.014 | - | ||
74.45 € | 1 | 6 jours | 0.17 | 0.3 | -0.007~-0.014 | - | ||
74.45 € | 1 | 6 jours | 0.18 | 0.3 | -0.007~-0.014 | - | ||
74.45 € | 1 | 6 jours | 0.19 | 0.3 | -0.007~-0.014 | - | ||
63.29 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.4 | -0.007~-0.014 | - | ||
68.38 € | 1 | 6 jours | 0.21 | 0.4 | -0.007~-0.014 | - | ||
68.38 € | 1 | 6 jours | 0.22 | 0.4 | -0.007~-0.014 | - | ||
68.38 € | 1 | 6 jours | 0.23 | 0.4 | -0.007~-0.014 | - | ||
68.38 € | 1 | 6 jours | 0.24 | 0.4 | -0.007~-0.014 | - | ||
63.29 € | 1 | 6 jours | 0.25 | 0.4 | -0.007~-0.014 | - | ||
68.38 € | 1 | 6 jours | 0.26 | 0.5 | -0.007~-0.014 | - | ||
68.38 € | 1 | 6 jours | 0.27 | 0.5 | -0.007~-0.014 | - | ||
68.38 € | 1 | 6 jours | 0.28 | 0.5 | -0.007~-0.014 | - | ||
68.38 € | 1 | 6 jours | 0.29 | 0.5 | -0.007~-0.014 | - | ||
60.86 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.6 | -0.005~-0.013 | X Type | ||
60.86 € | 1 | 6 jours | 0.35 | 0.6 | -0.005~-0.013 | X Type | ||
60.86 € | 1 | 10 jours | 0.4 | 0.6 | -0.005~-0.013 | X Type | ||
67.55 € | 1 | 10 jours | 0.45 | 0.6 | -0.005~-0.013 | X Type | ||
55.40 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 1 | -0.005~-0.013 | X Type | ||
60.86 € | 1 | 6 jours | 0.55 | 1 | -0.005~-0.013 | X Type | ||
60.86 € | 1 | 6 jours | 0.6 | 1 | -0.005~-0.013 | X Type | ||
60.86 € | 1 | 6 jours | 0.65 | 1 | -0.005~-0.013 | X Type | ||
60.86 € | 1 | 6 jours | 0.7 | 1.2 | -0.005~-0.013 | X Type | ||
60.86 € | 1 | 6 jours | 0.75 | 1.2 | -0.005~-0.013 | X Type | ||
60.86 € | 1 | 6 jours | 0.8 | 1.2 | -0.005~-0.013 | X Type | ||
60.86 € | 1 | 6 jours | 0.85 | 1.2 | -0.005~-0.013 | X Type | ||
60.86 € | 1 | 6 jours | 0.9 | 1.8 | -0.005~-0.013 | X Type | ||
60.86 € | 1 | 6 jours | 0.95 | 1.8 | -0.005~-0.013 | X Type | ||
55.40 € | 1 | 6 jours | 1 | 2 | -0.005~-0.013 | - | ||
60.86 € | 1 | 6 jours | 1.1 | 2 | -0.005~-0.013 | - | ||
60.86 € | 1 | 6 jours | 1.2 | 2 | -0.005~-0.013 | - | ||
60.86 € | 1 | 6 jours | 1.3 | 3 | -0.005~-0.013 | - | ||
60.86 € | 1 | 6 jours | 1.4 | 3 | -0.005~-0.013 | - | ||
55.40 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 3 | -0.005~-0.013 | - | ||
60.86 € | 1 | 6 jours | 1.6 | 3 | -0.005~-0.013 | - | ||
67.55 € | 1 | 6 jours | 1.7 | 3 | -0.005~-0.013 | - | ||
60.86 € | 1 | 6 jours | 1.8 | 4 | -0.005~-0.013 | - | ||
60.86 € | 1 | 6 jours | 1.9 | 4 | -0.005~-0.013 | - | ||
55.40 € | 1 | 6 jours | 2 | 4 | -0.005~-0.013 | - | ||
60.86 € | 1 | 6 jours | 2.1 | 4 | -0.005~-0.013 | - | ||
60.86 € | 1 | 6 jours | 2.2 | 4 | -0.005~-0.013 | - | ||
60.86 € | 1 | 6 jours | 2.3 | 5 | -0.005~-0.013 | - | ||
60.86 € | 1 | 6 jours | 2.4 | 5 | -0.005~-0.013 | - | ||
55.40 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 5 | -0.005~-0.013 | - | ||
60.86 € | 1 | 6 jours | 2.6 | 5 | -0.005~-0.013 | - | ||
60.86 € | 1 | 6 jours | 2.7 | 5 | -0.005~-0.013 | - | ||
60.86 € | 1 | 6 jours | 2.8 | 5 | -0.005~-0.013 | - |
Loading...
Application | Centrage (positionnement) / Perçage | Tip angle (θ) | 90 | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lame unique | Peripheral Blade Y/N | Disponible | Tool Material Type | Carbure |
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | TiAlN | Overall Length L(mm) | 38 |
shank d(mm) | 3 | Torsion(°) | 25 |
Configurer
Propriétés de base
Tool Diameter D(mm)
Blade length ℓ(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles