Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diameter φD (mm) | Blade length ℓ (mm) | Overall Length L (mm) | Thinning | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.30 € | 1 | 6 jours | 0.1 | 1 | 38 | - | ||
50.30 € | 1 | 6 jours | 0.11 | 1.1 | 38 | - | ||
50.30 € | 1 | 6 jours | 0.12 | 1.2 | 38 | - | ||
50.30 € | 1 | 6 jours | 0.13 | 1.3 | 38 | - | ||
50.30 € | 1 | 6 jours | 0.14 | 1.4 | 38 | - | ||
46.22 € | 1 | 6 jours | 0.15 | 1.5 | 38 | - | ||
52.91 € | 1 | 6 jours | 0.16 | 1.5 | 38 | - | ||
46.22 € | 1 | 6 jours | 0.17 | 1.5 | 38 | - | ||
52.91 € | 1 | 6 jours | 0.18 | 1.8 | 38 | - | ||
46.22 € | 1 | 6 jours | 0.19 | 1.8 | 38 | - | ||
43.57 € | 1 | 6 jours | 0.21 | 2 | 38 | - | ||
50.26 € | 1 | 6 jours | 0.22 | 2 | 38 | - | ||
43.57 € | 1 | 6 jours | 0.23 | 2.3 | 38 | - | ||
50.26 € | 1 | 6 jours | 0.24 | 2.3 | 38 | - | ||
43.57 € | 1 | 6 jours | 0.25 | 2.5 | 38 | - | ||
43.57 € | 1 | 6 jours | 0.26 | 2.5 | 38 | - | ||
43.57 € | 1 | 6 jours | 0.27 | 2.5 | 38 | - | ||
43.57 € | 1 | 6 jours | 0.28 | 2.8 | 38 | - | ||
50.26 € | 1 | 6 jours | 0.29 | 2.8 | 38 | - | ||
38.41 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 3 | 38 | X Type | ||
41.13 € | 1 | 6 jours | 0.31 | 3 | 38 | X Type | ||
41.13 € | 1 | 6 jours | 0.32 | 3 | 38 | X Type | ||
41.13 € | 1 | 6 jours | 0.33 | 3.3 | 38 | X Type | ||
47.84 € | 1 | 6 jours | 0.34 | 3.3 | 38 | X Type | ||
35.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.35 | 3.5 | 38 | X Type | |
41.13 € | 1 | 6 jours | 0.36 | 3.5 | 38 | X Type | ||
41.13 € | 1 | 6 jours | 0.37 | 3.5 | 38 | X Type | ||
41.13 € | 1 | 6 jours | 0.38 | 3.8 | 38 | X Type | ||
41.13 € | 1 | 6 jours | 0.39 | 3.8 | 38 | X Type | ||
38.41 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 4 | 38 | X Type | ||
41.13 € | 1 | 6 jours | 0.41 | 4 | 38 | X Type | ||
41.13 € | 1 | 6 jours | 0.42 | 4 | 38 | X Type | ||
41.13 € | 1 | 6 jours | 0.43 | 4 | 38 | X Type | ||
41.13 € | 1 | 6 jours | 0.44 | 4 | 38 | X Type | ||
41.13 € | 1 | 6 jours | 0.45 | 4.5 | 38 | X Type | ||
41.13 € | 1 | 6 jours | 0.46 | 4.5 | 38 | X Type | ||
41.13 € | 1 | 6 jours | 0.47 | 4.5 | 38 | X Type | ||
41.13 € | 1 | 6 jours | 0.48 | 4.5 | 38 | X Type | ||
41.13 € | 1 | 6 jours | 0.49 | 4.5 | 38 | X Type | ||
38.41 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 5 | 38 | X Type | ||
47.84 € | 1 | 6 jours | 0.52 | 5 | 38 | X Type | ||
41.13 € | 1 | 6 jours | 0.53 | 5 | 38 | X Type | ||
41.13 € | 1 | 6 jours | 0.54 | 5 | 38 | X Type | ||
41.13 € | 1 | 6 jours | 0.55 | 5.5 | 38 | X Type | ||
41.13 € | 1 | 6 jours | 0.56 | 5.5 | 38 | X Type | ||
41.13 € | 1 | 6 jours | 0.57 | 5.5 | 38 | X Type | ||
41.13 € | 1 | 6 jours | 0.58 | 5.5 | 38 | X Type | ||
41.13 € | 1 | 6 jours | 0.59 | 5.5 | 38 | X Type | ||
38.41 € | 1 | 6 jours | 0.6 | 6 | 38 | X Type | ||
47.84 € | 1 | 6 jours | 0.61 | 6 | 38 | X Type | ||
41.13 € | 1 | 6 jours | 0.62 | 6 | 38 | X Type | ||
41.13 € | 1 | 6 jours | 0.63 | 6 | 38 | X Type | ||
41.13 € | 1 | 6 jours | 0.64 | 6 | 38 | X Type | ||
47.84 € | 1 | 6 jours | 0.65 | 6.5 | 38 | X Type | ||
41.13 € | 1 | 6 jours | 0.66 | 6.5 | 38 | X Type | ||
41.13 € | 1 | 6 jours | 0.67 | 6.5 | 38 | X Type | ||
41.13 € | 1 | 6 jours | 0.68 | 6.5 | 38 | X Type | ||
41.13 € | 1 | 6 jours | 0.69 | 6.5 | 38 | X Type | ||
38.41 € | 1 | 6 jours | 0.7 | 7 | 38 | X Type | ||
41.13 € | 1 | 6 jours | 0.71 | 7 | 38 | X Type |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable | Tool Material Type | Carbure | Shank Type | Pivot Type |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | FCS | With/without Oil Hole | N/A |
shank d(mm) | 3 | tip angle(°) | 140 | Torsion(°) | 26~32 |
Blade diameter tolerance(mm) | +0~-0.01 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diameter φD(mm)
Blade length ℓ(mm)
Overall Length L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles