• En raison d'une mise à jour du système, il n'est actuellement pas possible de payer via PayPal. Veuillez nous excuser pour tout inconvénient.

Fraise à rayon 2 cannelures

Fraise à rayon 2 cannelures

Simultaneously machines rounded corners and straight base surfaces. High precision radius shape smoothly connects the straight part with the rounded part.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AERS-01010
AERS-01020
AERS-01030
AERS-01520
AERS-01530
AERS-01550
AERS-02020
AERS-02030
AERS-02050
AERS-02520
AERS-02530
AERS-02550
AERS-02575
AERS-03020
AERS-03030
AERS-03050
AERS-03075
AERS-03100
AERS-04020
AERS-04030
AERS-04050
AERS-04075
AERS-04100
AERS-04150
AERS-05020
AERS-05030
AERS-05050
AERS-05075
AERS-05100
AERS-05150
AERS-05200
AERS-06020
AERS-06030
AERS-06050
AERS-06075
AERS-06100
AERS-06150
AERS-06200
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diameter φD
(φ)
R
(mm)
Blade length ℓ
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank d
(mm)
R Tolerance
(μm)
O.D. Tolerance
(mm)

54.54 €

5 jours 10.13454±0.02+0/-0.03

54.36 €

5 jours 10.23454±0.02+0/-0.03

54.36 €

5 jours 10.33454±0.02+0/-0.03

53.75 €

5 jours 1.50.25454±0.02+0/-0.03

53.75 €

5 jours 1.50.35454±0.02+0/-0.03

53.75 €

5 jours 1.50.55454±0.03+0/-0.03

50.68 €

5 jours 20.26454±0.02+0/-0.03

52.52 €

5 jours 20.36454±0.02+0/-0.03

54.36 €

5 jours 20.56454±0.03+0/-0.03

50.68 €

5 jours 2.50.28454±0.02+0/-0.03

52.52 €

5 jours 2.50.38454±0.02+0/-0.03

54.36 €

5 jours 2.50.58454±0.03+0/-0.03

56.81 €

5 jours 2.50.758454±0.03+0/-0.03

54.36 €

5 jours 30.28506±0.02+0/-0.03

56.81 €

5 jours 30.38506±0.02+0/-0.03

58.65 €

5 jours 30.58506±0.03+0/-0.03

68.24 €

5 jours 30.758506±0.03+0/-0.03

63.56 €

5 jours 318506±0.05+0/-0.03

54.36 €

5 jours 40.212606±0.02+0/-0.03

57.42 €

5 jours 40.312606±0.02+0/-0.03

59.88 €

5 jours 40.512606±0.03+0/-0.03

64.78 €

5 jours 40.7512606±0.03+0/-0.03

62.94 €

5 jours 4112606±0.05+0/-0.03

71.30 €

5 jours 41.512606±0.05+0/-0.03

55.59 €

5 jours 50.215606±0.02+0/-0.03

57.42 €

5 jours 50.315606±0.02+0/-0.03

59.88 €

5 jours 50.515606±0.03+0/-0.03

67.85 €

5 jours 50.7515606±0.03+0/-0.03

64.78 €

5 jours 5115606±0.05+0/-0.03

67.85 €

5 jours 51.515606±0.05+0/-0.03

77.43 €

5 jours 5215606±0.05+0/-0.03

56.81 €

5 jours 60.215606±0.02+0/-0.03

59.88 €

5 jours 60.315606±0.02+0/-0.03

61.72 €

5 jours 60.515606±0.03+0/-0.03

75.60 €

5 jours 60.7515606±0.03+0/-0.03

66.01 €

5 jours 6115606±0.05+0/-0.03

69.07 €

5 jours 61.515606±0.05+0/-0.03

70.91 €

5 jours 6215606±0.05+0/-0.03

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Aluminum / Resin Number of flutes(sheet) 2 Type radius
Machining Application Plane / Side / Curved surface Coating Non-Coated Torsion Angle (θ) 30

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique