• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fraise hémisphérique standard, 2 cannelures

Fraise hémisphérique standard, 2 cannelures

Supports a wide range of applications, from general steel to nonferrous metals and resins. High sharpness without coating achieves high-precision and high-quality finished surfaces.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ABES-20100
ABES-20110
ABES-20120
ABES-20130
ABES-20140
ABES-20150
ABES-20160
ABES-20170
ABES-20180
ABES-20190
ABES-20200
ABES-20210
ABES-20220
ABES-20230
ABES-20240
ABES-20250
ABES-20260
ABES-20270
ABES-20280
ABES-20290
ABES-20300
ABES-20310
ABES-20320
ABES-20330
ABES-20340
ABES-20350
ABES-20360
ABES-20370
ABES-20380
ABES-20390
ABES-20400
ABES-20410
ABES-20420
ABES-20430
ABES-20440
ABES-20450
ABES-20460
ABES-20470
ABES-20480
ABES-20490
ABES-20500
ABES-20510
ABES-20520
ABES-20530
ABES-20540
ABES-20550
ABES-20560
ABES-20570
ABES-20580
ABES-20590
ABES-20600
ABES-20610
ABES-20620
ABES-20630
ABES-20635
ABES-20640
ABES-20650
ABES-20660
ABES-20670
ABES-20680
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?R
(mm)
Blade length ℓ
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank d
(mm)
Diameter φD
(mm)
O.D. Tolerance
(mm)

55.23 €

4 jours 0.534041+0/-0.02

60.38 €

4 jours 0.5534041.1+0/-0.02

60.38 €

4 jours 0.634041.2+0/-0.02

60.38 €

4 jours 0.6534041.3+0/-0.02

60.38 €

4 jours 0.734041.4+0/-0.02

55.23 €

4 jours 0.7554041.5+0/-0.02

60.38 €

4 jours 0.854041.6+0/-0.02

60.38 €

4 jours 0.8554041.7+0/-0.02

60.38 €

4 jours 0.954041.8+0/-0.02

60.38 €

4 jours 0.9554041.9+0/-0.02

55.23 €

4 jours 164042+0/-0.02

60.38 €

4 jours 1.0564042.1+0/-0.02

60.38 €

4 jours 1.164042.2+0/-0.02

60.38 €

4 jours 1.1564042.3+0/-0.02

60.38 €

4 jours 1.264042.4+0/-0.02

55.23 €

4 jours 1.2584042.5+0/-0.02

66.47 €

4 jours 1.384042.6+0/-0.02

66.47 €

4 jours 1.3584042.7+0/-0.02

66.47 €

4 jours 1.484042.8+0/-0.02

66.47 €

4 jours 1.4584042.9+0/-0.02

60.72 €

4 jours 1.584543+0/-0.02

66.47 €

4 jours 1.5584543.1+0/-0.02

66.47 €

4 jours 1.684543.2+0/-0.02

66.47 €

4 jours 1.6584543.3+0/-0.02

66.47 €

4 jours 1.784543.4+0/-0.02

60.72 €

4 jours 1.75104543.5+0/-0.02

69.99 €

4 jours 1.8104543.6+0/-0.02

69.99 €

4 jours 1.85104543.7+0/-0.02

69.99 €

4 jours 1.9104543.8+0/-0.02

69.99 €

4 jours 1.95104543.9+0/-0.02

63.90 €

4 jours 2124564+0/-0.02

69.99 €

4 jours 2.05124564.1+0/-0.02

69.99 €

4 jours 2.1124564.2+0/-0.02

69.99 €

4 jours 2.15124564.3+0/-0.02

69.99 €

4 jours 2.2124564.4+0/-0.02

63.90 €

4 jours 2.25124564.5+0/-0.02

76.90 €

4 jours 2.3124564.6+0/-0.02

76.90 €

4 jours 2.35124564.7+0/-0.02

76.90 €

4 jours 2.4124564.8+0/-0.02

76.90 €

4 jours 2.45124564.9+0/-0.02

70.20 €

4 jours 2.5156065+0/-0.02

76.90 €

4 jours 2.55156065.1+0/-0.02

76.90 €

4 jours 2.6156065.2+0/-0.02

76.90 €

4 jours 2.65156065.3+0/-0.02

76.90 €

4 jours 2.7156065.4+0/-0.02

70.20 €

4 jours 2.75156065.5+0/-0.02

83.88 €

4 jours 2.8156065.6+0/-0.02

83.88 €

4 jours 2.85156065.7+0/-0.02

83.88 €

4 jours 2.9156065.8+0/-0.02

83.88 €

4 jours 2.95156065.9+0/-0.02

76.57 €

4 jours 3156066+0/-0.02

96.89 €

4 jours 3.05156066.1+0/-0.02

96.89 €

4 jours 3.1156066.2+0/-0.02

96.89 €

4 jours 3.15156066.3+0/-0.02

97.98 €

4 jours 3.175156066.35+0/-0.02

96.89 €

4 jours 3.2156066.4+0/-0.02

96.89 €

4 jours 3.25156066.5+0/-0.02

96.89 €

4 jours 3.3156066.6+0/-0.02

96.89 €

4 jours 3.35156066.7+0/-0.02

97.98 €

4 jours 3.4156066.8+0/-0.02

Loading...

Informations de base

Type Ball work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Aluminum / Resin Number of flutes(sheet) 2
Coating Non-Coated R Tolerance(μm) ±0.01 Machining Application Curved surface / Side / Engraving / R Groove
Torsion(°) 30

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique