Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HNAD-80 |
HNAD-120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|
59.77 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 80 | |
57.70 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 120 |
Loading...
Type | Papier à poncer | Work material | General steel / Acier inoxydable / Acier allié / Fonte / Brass / Gunmetal / Aluminium / Non-metal | Outer diameter Dimensions(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Inner Diameter Dimension(mm) | - | Abrasive grain | Alundum | With/without Hole | None |
Connection type | Magic | With or without pattern coating | Available | Packaging Quantity(Sheets) | 50 |
Application | (1) Sanding light metals/resin products , (2) Sanding painted surfaces, (3) Sanding wood/furniture, (4) Automobile repair, (5) Sanding various vehicles | Base Materials | - | Pattern image | - |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles