Neodymium Magnet【2 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KN-5

Référence pièce
KN-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

21.44 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Aimant néodyme Adsorption Power(N) 15.7 Surface Magnetic Flux Density(T) 0.28
Mass(g) 2 Main Body Size(mm) 15×6×2.8 Application Magnet with High Retention Force That's Smaller and Flatter Than Conventional Magnets
Caution Do Not Bring near Watches, Computers, Etc. Material Details Neodymium Rare Earth Magnet

Vous vous trouvez sur la page de Neodymium Magnet, le numéro d'article est le suivant: KN-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KN-5.

Assistance technique