Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CLAD-HP-1000 |
CLAD-HP-1500 |
CLAD-HP-180 |
CLAD-HP-2000 |
CLAD-HP-400 |
CLAD-HP-600 |
CLAD-HP-800 |
CLWD-HP-1000 |
CLWD-HP-150 |
CLWD-HP-180 |
CLWD-HP-240 |
CLWD-HP-320 |
CLWD-HP-400 |
CLWD-HP-800 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | With/without Hole | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91.72 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 1000 | None | ||
91.72 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 1500 | None | ||
91.72 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 180 | None | ||
91.72 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 2000 | None | ||
91.72 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 400 | None | ||
91.72 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 600 | None | ||
91.72 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 800 | None | ||
91.72 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 1000 | Available | ||
91.72 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 150 | Available | ||
91.72 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 180 | Available | ||
91.72 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 240 | Available | ||
91.72 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 320 | Available | ||
91.72 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 400 | Available | ||
91.72 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 800 | Available |
Loading...
Type | Papier à poncer | Work material | General steel / Acier inoxydable / Acier allié / Fonte / Brass / Gunmetal / Aluminium / Non-metal | Outer diameter Dimensions(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Abrasive grain | Alundum | Connection type | Magic | With or without pattern coating | Available |
Packaging Quantity(Sheets) | 100 | Application | (1) Sanding light metals/resin products , (2) Sanding painted surfaces, (3) Sanding wood/furniture, (4) Automobile repair, (5) Sanding various vehicles |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
With/without Hole
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles