Étau de signalétique de précision L50

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

L50

Référence pièce
L50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3,353.79 €

1 Disponible 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

A(mm) 160 B(mm) 75 C(mm) 93
D(mm) 30 E(mm) 63 F(mm) 33
G(mm) 80 H(mm) 45 I M6
J(mm) 145 K(mm) 6(90°) Mass(kg) 5.3
Max angle 46° Parallelism 100 mm, within 0.002 mm Perpendicularity 100 mm, within 0.005 mm
Material / Hardness SKS Material or Equivalent / HRC60° Angular error 15 sec max Pitch between rollers(mm) 50

Vous vous trouvez sur la page de Étau de signalétique de précision L50, le numéro d'article est le suivant: L50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L50.

Assistance technique