Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
V50 |
V100 |
V150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I | J (mm) | L (Roller Line Pitch) (mm) | Mass(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,533.78 € | 1 | Disponible | 12 jours | 100 | 50 | 75 | 25 | 50 | 25 | 40 | 30 | M5 | 66 | 50 | 2.7 | |
3,448.97 € | 1 | Disponible | 12 jours | 160 | 70 | 93 | 30 | 63 | 33 | 80 | 45 | M6 | 145 | 100 | 5.3 | |
4,584.53 € | 1 | Disponible | 12 jours | 210 | 90 | 113 | 40 | 73 | 40 | 120 | 50 | M6 | 120 | 150 | 11 |
Loading...
K(mm) | 6(90°) | Max angle | 45° | Parallelism | 100 mm, within 0.002 mm |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicularity | 100 mm, within 0.005 mm | Material / Hardness | SKS Material or Equivalent / HRC60° | Angular error | 15 sec max |
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
I
J(mm)
L (Roller Line Pitch)(mm)
Mass(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles