Étau de signalétique de précision VC100

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VC100

Référence pièce
VC100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3,443.96 €

1 Disponible 15 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

A(mm) 130 B(mm) 70 C(mm) 93
D(mm) 30 E(mm) 63 F(mm) 33
G(mm) 50 H(mm) 45 I M6
J(mm) 62 K(mm) 6(90°) L (Roller Line Pitch)(mm) 100
Mass(kg) 4.5 Max angle 46° Parallelism 100 mm, within 0.002 mm
Perpendicularity 100 mm, within 0.005 mm Material / Hardness SKS Material or Equivalent / HRC60° Angular error 15 sec max

Vous vous trouvez sur la page de Étau de signalétique de précision VC100, le numéro d'article est le suivant: VC100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VC100.

Assistance technique