Étau de précision en acier inoxydable DM30-1 / 30-2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DM30-2

Référence pièce
DM30-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,494.29 €

1 Disponible 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

A(mm) 120 B(mm) 60 C(mm) 50
D(mm) 25 E(mm) 25 F(mm) 30
G(MAX)(mm) 30 H(mm) 38 I M5
J(W×D)(mm) Φ 8×6 K(mm) 8 L(mm) 63
M(mm) 6(90°) O(mm) 41 P 26
Mass(kg) 2.2 Material Special Stainless Steel Quenching Hardness HRC57~60°
Parallelism Within 0.002/100 mm Perpendicularity Within 0.005/100 mm

Vous vous trouvez sur la page de Étau de précision en acier inoxydable DM30-1 / 30-2, le numéro d'article est le suivant: DM30-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DM30-2.

Assistance technique