Étau de précision en acier inoxydable DN80-1 / 80-2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DN80-1
DN80-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L
(mm)
Mass(kg)

1,930.47 €

1 Disponible 12 jours 1454.2

2,015.70 €

1 Disponible 12 jours 1194.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

A(mm) 170 B(mm) 70 C(mm) 62
D(mm) 30 E(mm) 32 F(mm) 40
G(MAX)(mm) 80 H(mm) 48 I M6
J(W×D)(mm) 7×6 K(mm) 8 M(mm) 6(90°)
Material Special Stainless Steel Quenching Hardness HRC57~60° Parallelism Within 0.002/100 mm
Perpendicularity Within 0.005/100 mm

Assistance technique