• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tournevis Phillips, SwissGrip

Tournevis Phillips, SwissGrip

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Screwdriver made from 2 new materials: polypropylene and santoprene.
[Features]
· The symbol and size of the driver tip shape are shown on the rear of the handle.
· A screwdriver suited for the task can be selected quickly.
· The handle shape features the same ergonomic design as the Multi-craft.
· The carefully selected surface material is close to the hardness of human hands, making it feel soft and warm.
· With a special surface structure, the handle can be grasped firmly even with wet hands.
· Resistant to oil and gasoline, allowing it to be easily cleaned. Heat resistance of 140°C.
[Applications]
· Convenient for high-tech fields, assembly lines, and home use. Ideal for rapid turning.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
8190-00-40
8190-00-60
8190-0-60
8190-0-100
8190-0-150
8190-1-80
8190-1-130
8190-1-200
8190-1-300
8190-2-100
8190-2-150
8190-2-200-7
8190-2-250-7
8190-2-300-7
8190-2-400-7
8190-3-150
8190-3-200
8190-4-200
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tip size / Phillips (+) Shaft length L (mm) Nut diameter (φ)
(mm)
Overall Length
(mm)
Weight
(g)
Compatible Screw

12.56 €

3 jours No.004031009M1-1.2

12.23 €

3 jours No.0060312015M1-1.2

13.21 €

3 jours No.060414023M1.6-2

14.18 €

3 jours No.0100419027M1.6-2

15.81 €

3 jours No.0150424032M1.6-2

15.57 €

3 jours No.180517544M2.5-3

19.06 €

3 jours No.1130522551M2.5-3

21.83 €

3 jours No.1200529562M2.5-3

27.59 €

3 jours No.1300539577M2.5-3

17.44 €

3 jours No.2100620572M3-5

20.04 €

3 jours No.2150625583M3-5

20.11 €

3 jours No.22007310127M3-5

24.75 €

3 jours No.22507360141M3-5

26.71 €

3 jours No.23007410156M3-5

39.05 €

3 jours No.24007510186M3-5

23.94 €

3 jours No.31508270146M6-8

29.63 €

3 jours No.32008320165M6-8

37.11 €

3 jours No.420010330221M8-10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Phillips (+) Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Round
Magnet NA Shaft through NA Bolster NA
Grip Type Resin

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique