Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BT30-SKB412 |
BT40-SKB1022 |
BT40-SKB412 |
BT50-SKB1022 |
BT50-SKB412 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Spindle types | Holder Length L (mm) | C1 (mm) | Capacity Range | Mass (g) | G1 (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185.82 € | 1 | 10 jours | BT30 | 98 | 44 | M2~M12 | 730 | M8 P1.0 | 65 | ||
211.81 € | 1 | 10 jours | BT40 | 130 | 56 | M10~M24 | 1390 | M10 P1.0 | 75 | ||
188.86 € | 1 | 10 jours | BT40 | 98 | 44 | M2~M12 | 1230 | M8 P1.0 | 65 | ||
246.37 € | 1 | 10 jours | BT50 | 145 | 56 | M10~M24 | 4090 | M10 P1.0 | 90 | ||
213.50 € | 1 | 10 jours | BT50 | 113 | 44 | M2~M12 | 3880 | M8 P1.0 | 80 |
Loading...
Product Category | Corps principal | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Centres d'usinage | Features | For high synchro precision machines. Center through coolant compatible. Ideal for high-speed tapping. Large working range due to short length. Compatible with center through 5 MPa coolant (P18 TCA-HP-SB) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Spindle types
Holder Length L(mm)
C1(mm)
Capacity Range
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles