Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BT30-RF306 |
BT30-RF414 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Holder Length L (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | Capacity Range | Mass (g) | F (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
584.56 € | 1 | 10 jours | 75 | 40 | 16 | M3~M6 | 600 | Radius 0.8 | 48 | ||
583.95 € | 1 | 10 jours | 112 | 51 | 28 | M4~M14 | 1110 | Radius 1.0 | 70 |
Loading...
Product Category | Corps principal | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Centres d'usinage | Spindle types | BT30 |
---|---|---|---|---|---|
Features | A radial float tapper that can be directly tapped into cored pilot holes in aluminum die-casting. Can also be used as a reamer holder. Helps lessen misalignment, enabling vertical threading. Can also be used for lathe machining |
Configurer
Propriétés de base
Holder Length L(mm)
C1(mm)
C2(mm)
Capacity Range
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles