Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TC206-M2
Référence pièce
|
---|
TC206-M2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Operating tap size D meter screw (mm) | Operating tap size D unified screw (mm) | Operating tap size D tube screw (mm) | Length from connection point to tip of tap H1 (mm) | Tip length H3 (mm) | Maximum Diameter C2 (mm) | Minimum Diameter C3 (mm) | Pitch (mm) | Length from connection point to tip of tap used L2 (mm) | Protruding length of tap used L1 (mm) | Penetrating length of tap used H2 (mm) | Mass (g) | Screw for Pipes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.35 € | 1 | 10 jours | M2 | - | - | 32 | 20 | 21 | 15 | 0.40 | 52 | 20 | 20 | 70 | - |
Loading...
Product Category | Accessoires | Tool Type | Taraudage |
---|
Configurer
Propriétés de base
Operating tap size D unified screw(mm)
Operating tap size D tube screw(mm)
Type
Operating tap size D meter screw(mm)
Length from connection point to tip of tap H1(mm)
Tip length H3(mm)
Maximum Diameter C2(mm)
Minimum Diameter C3(mm)
Pitch(mm)
Length from connection point to tip of tap used L2(mm)
Protruding length of tap used L1(mm)
Penetrating length of tap used H2(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles