Référence fabricant: TPR8.0
Marque: MIERASEN
Prix: 84.41 €
Délai de livraison: Jour même
Tool Diameter: 8 mm
Number of flutes: 6
Blade Length: 141 mm
Overall Length: 178 mm
shank diameter: 9.0 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TPR8.0
Référence pièce
|
---|
TPR8.0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (mm) | Number of flutes | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Square Opposite Side (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | 6 | 141 | 178 | 9.0 | 6.2 | 4560118896408 | 372-8935 | 75 |
Loading...
Shank Type | Tige conique | work material | Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Acier à matrices / Acier allié | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Droit | Base Blade Y/N | N/A | Features | For finish taper pin hole. |
Work material details | Cast iron, carbon steel, alloy steel, tool steel, stainless steel and aluminum alloy. | Material | High-Speed Steel (HSS) |
Vous vous trouvez sur la page de Alésoir conique à goupille, le numéro d'article est le suivant: TPR8.0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TPR8.0.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Tool Diameter(mm)
Number of flutes
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Square Opposite Side(mm)
JAN Code
Trusco Code
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TPR13.0 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Tool Diameter (mm) | Number of flutes | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Square Opposite Side (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.78 € | 1 | 6 jours | 13 | 8 | 194 | 240 | 14.0 | 9 | 4560118896453 | 372-8838 | 270 |