Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TCS63 |
TCS83 |
TCS104 |
TCS205 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Effective blade diameter (mm) | Tip diameter (mm) | shank diameter d (mm) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.94 € 10.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 45 | 6.3 | 1.5 | 5 | 302-1181 | 10g | |
19.85 € 11.51 € | 1 |
Jour même
Stock | 50 | 8.3 | 2.0 | 6 | 302-1190 | 14g | ||
26.64 € 13.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 50 | 10.4 | 2.5 | 6 | 302-1203 | 15g | |
44.37 € 22.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 63 | 20.5 | 3.5 | 10 | 302-1238 | 52g |
Loading...
Application | Chanfreinage de trou | Cutter Tip Angle (°) | 90 | work material | Acier général / Acier inoxydable / Fonte |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lame unique | Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Cobalt HSS |
Coating Y/N | N/A | Details Type | Single Item | Number of flutes(sheet) | 3 |
Material | Cobalt HSS (HSS-CO) | Features | It uses cobalt high-strength steel for its base material and has excellent wear and heat resistance. It easily expels chips because it uses 3 flute edges giving it a beautiful finish. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Effective blade diameter(mm)
Tip diameter(mm)
shank diameter d(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles