Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WDU4-322
Référence pièce
|
---|
WDU4-322 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Rotation | E (mm) | F (mm) | G (mm) | l1 (mm) | L (mm) | d (mm) | Claw Quantity | Shank | Outer Diameter | Machined Workpiece Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,167.12 € | 1 | 12 jours | - | 32 | 48 | 110 | 56 | L | 20 | 11 | 66 | 10 | 178 | 12 | 5 | M.T.4 | HD-32 | 32~54 |
Loading...
Features | Specify rotation direction |
Deflection of Center (Max.) | TIR 0.01 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Centre d'entraînement de la pièce à usiner HD, le numéro d'article est le suivant: WDU4-322.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WDU4-322.
Configurer
Propriétés de base
Type
A(mm)
A1(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
Rotation
E(mm)
F(mm)
G(mm)
l1(mm)
L(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
WDU4-321 |
WDU4-381 |
WDU4-382 |
WDU5-101 |
WDU5-102 |
WDU5-321 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Rotation | E (mm) | F (mm) | G (mm) | l1 (mm) | L (mm) | d (mm) | Claw Quantity | Shank | Outer Diameter | Machined Workpiece Diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,167.12 € | 1 | 12 jours | - | 32 | 48 | 110 | 56 | R | 20 | 11 | 66 | 10 | 178 | 12 | 5 | M.T.4 | HD-32 | 32~54 | ||
1,167.12 € | 1 | 12 jours | 38 | - | 48 | 110 | 56 | R | 20 | 11 | 66 | 10 | 178 | 12 | 5 | M.T.4 | HD-38 | 38~64 | ||
1,167.12 € | 1 | 12 jours | 38 | - | 48 | 110 | 56 | L | 20 | 11 | 66 | 10 | 178 | 12 | 5 | M.T.4 | HD-38 | 38~64 | ||
2,791.79 € | 1 | 12 jours | 100 | - | 70 | 144 | 122 | R | 35 | 16 | 100 | 15 | 249 | 25 | 8 | M.T.5 | HD-100 | 100~170 | ||
2,791.79 € | 1 | 12 jours | 100 | - | 70 | 144 | 122 | L | 35 | 16 | 100 | 15 | 249 | 25 | 8 | M.T.5 | HD-100 | 100~170 | ||
1,167.12 € | 1 | 12 jours | - | 32 | 48 | 139 | 56 | R | 20 | 11 | 68 | 10 | 207 | 12 | 5 | MT.5 | HD-32 | 32~54 |