Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
OLCB3LL10A
Single Product/Set Classification | Unité | Insertion Angle(mm) | 9.5 | Width across flat dimension(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 147 | Applicable Standards | IEC60900 | Weight(g) | 48 |
Opening Outer Diameter(mm) | 18 | Insertion Portion Outer Diameter(mm) | 22 | Supplement | Hexagonal specification |
Vous vous trouvez sur la page de Longue douille profonde pour outil isolé, le numéro d'article est le suivant: OLCB3LL10A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OLCB3LL10A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles