Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
OLCTQW25A
Single Product/Set Classification | Unité | Insertion Angle(mm) | 9.5 | Overall Length(mm) | 280 |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Standards | IEC60900 | Weight(g) | 795 | Head Height(mm) | 65 |
Head Width(mm) | 40 |
Vous vous trouvez sur la page de Clé dynamométrique 3 / 8 isolée, le numéro d'article est le suivant: OLCTQW25A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OLCTQW25A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles