Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SK3-6
Référence pièce
|
---|
SK3-6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Internal Taper | Exterior Taper | D (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | D2 (mm) | d1 (mm) | D1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | g (mm) | b (mm) | L (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | l8 (mm) | l9 (mm) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
356.21 € | 1 | 7 jours | MT3 | MT6 | 32 | 218.0 | 117.0 | 63.348 | 52.4 | 23.825 | 51.0 | 20.2 | 8.2 | 19.0 | 335 | 210.0 | 8.0 | 84 | 78 | 27 | 40 | 27 | 13 |
Loading...
Product Category | Accessoires | Tool Type | Foret |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Douille de perçage - Trempée et polie, le numéro d'article est le suivant: SK3-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SK3-6.
Configurer
Propriétés de base
Type
Internal Taper
Exterior Taper
D(mm)
l1(mm)
l2(mm)
D2(mm)
d1(mm)
D1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
g(mm)
b(mm)
L(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
l6(mm)
l7(mm)
l8(mm)
l9(mm)
R(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SK1-4 |
SK1-5 |
SK2-1 |
SK4-2 |
SK4-3 |
SK4-4 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Internal Taper | Exterior Taper | D (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | D2 (mm) | d1 (mm) | D1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | g (mm) | b (mm) | L (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | l8 (mm) | l9 (mm) | R (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.39 € | 1 | 7 jours | MT1 | MT4 | 20 | 124.0 | 76.0 | 31.267 | 25.2 | 12.065 | 24.5 | 9.7 | 5.4 | 11.9 | 200 | 117.5 | 6.5 | 56 | 52 | 19 | 24 | 16 | 8 | ||
135.07 € | 1 | 7 jours | MT1 | MT5 | 20 | 156.0 | 79.0 | 44.399 | 35.5 | 12.065 | 35.7 | 9.7 | 5.4 | 15.9 | 235 | 149.5 | 6.5 | 56 | 52 | 19 | 29 | 19 | 10 | ||
106.63 € | 1 | Disponible | 8 jours | MT2 | MT1 | 24 | 65.5 | 97.5 | 12.065 | 9.0 | 17.780 | 8.7 | 14.9 | 6.6 | 5.2 | 163 | 62.0 | 3.5 | 67 | 67 | 22 | 13.5 | 8.5 | 5 | |
140.11 € | 1 | 7 jours | MT4 | MT2 | 44 | 80.0 | 141.0 | 17.78 | 14.0 | 31.267 | 13.5 | 26.5 | 12.2 | 6.3 | 221 | 75.0 | 5.0 | 107 | 98 | 32 | 16 | 10 | 6 | ||
135.01 € | 1 | 7 jours | MT4 | MT3 | 44 | 99.0 | 141.0 | 23.825 | 19.1 | 31.267 | 18.5 | 26.5 | 12.2 | 7.9 | 240 | 94.0 | 5.0 | 107 | 98 | 32 | 20 | 13 | 7 | ||
135.01 € | 1 | 10 jours | MT4 | MT4 | 44 | 124.0 | 141.0 | 31.267 | 25.2 | 31.267 | 24.5 | 26.5 | 12.2 | 11.9 | 265 | 117.5 | 6.5 | 107 | 98 | 32 | 24 | 16 | 8 |