Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SC-P60 |
SC-P80 |
SC-P100 |
SC-P1000 |
SC-P120 |
SC-P1200 |
SC-P150 |
SC-P1500 |
SC-P180 |
SC-P2000 |
SC-P220 |
SC-P240 |
SC-P280 |
SC-P360 |
SC-P500 |
SC-P600 |
SC-P700 |
SC-P800 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|
136.83 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 60 | ||
124.39 € | 1 | 9 jours | 80 | |||
114.02 € | 1 | 9 jours | 100 | |||
89.39 € | 1 | 5 jours | 1000 | |||
97.43 € | 1 | 9 jours | 120 | |||
116.09 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 1200 | ||
97.43 € | 1 | 11 jours | 150 | |||
92.70 € | 1 | 11 jours | 1500 | |||
97.43 € | 1 | 11 jours | 180 | |||
124.39 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 2000 | ||
97.43 € | 1 | 11 jours | 220 | |||
97.43 € | 1 | 9 jours | 240 | |||
97.43 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 320 | ||
97.43 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 360 | ||
97.43 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 500 | ||
97.43 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 600 | ||
97.43 € | 1 | 11 jours | 700 | |||
77.79 € | 1 | 11 jours | 800 |
Loading...
Sheet Type | Papier étanche à l'eau | Usage | Polissage à la main | Abrasive material | Carbure de silicium |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 228 | Length(mm) | 280 | Features | (1) The edge of the abrasive grains protrudes to allow water sanding with minimal force (2) Strong cutting force and excellent durability (3) Performance does not change in oily or soapy water |
Base Materials | Cwt | Packaging Quantity(Sheets) | 100 |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles