Référence fabricant: PDSM-P60
Marque: KOVAX
Prix: 147.20 €
Délai de livraison: 9 jours
Abrasive material: Alundum (alumine)
Particle Size: 60 #
Base Materials: Dwt
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PDSM-P60
Référence pièce
|
---|
PDSM-P60 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Abrasive material | Particle Size (#) | Base Materials | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.20 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Alundum (alumine) | 60 | Dwt |
Loading...
Sheet Type | Papier abrasif | Usage | Polissage à la main | Width(mm) | 228 |
---|---|---|---|---|---|
Length(mm) | 280 | Features | (1) The base material is heavy duty and hard to tear (2) Clogging prevention processing makes it hard to tangle (3) The abrasive grains are arranged in a neat array to give a beautiful finish | Packaging Quantity(Sheets) | 100 |
Vous vous trouvez sur la page de Feuille de découpe fine PDSM, le numéro d'article est le suivant: PDSM-P60.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PDSM-P60.
Configurer
Propriétés de base
Type
Abrasive material
Particle Size(#)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PDSM-P150 |
PDSM-P180 |
PDSM-P240 |
PDSM-P280 |
PDSM-P600 |
PDSM-P80 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Abrasive material | Particle Size (#) | Base Materials |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.36 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Carbure de silicium | 150 | Awt | ||
95.36 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Carbure de silicium | 180 | Awt | ||
95.36 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Carbure de silicium | 240 | Awt | ||
95.36 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Carbure de silicium | 280 | Awt | ||
95.36 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Carbure de silicium | 600 | Awt | ||
130.61 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Alundum (alumine) | 80 | Dwt |