Filière cylindrique pour tuyaux de gaz

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GGT01K
GGT02K
GMT04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Screw size (Nominal) Pitch, Number of Threading
(mm)
Outer Diameter
(mm)

42.50 €

1 7 jours R1/162825

20.39 €

1 7 jours R1/82825

49.50 €

1 7 jours R1/41950

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier d'outillage (avant durcissement SKD) / Moulage d'acier (SC) / Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) Tap Type Filière Details Type Tapered screw for Pipes
Screw Type Right Screw Material Details SKS

Assistance technique